61815110
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 10mm; Vnější průměr: 13mm; Jmenovitá velikost: 13; Polyamid; Bez halogenů;
SILVYN® RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.761,96 Kč
(9.523,91 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Vysoce flexibilní/flexibilní za studena
- Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2
- Odolnost proti stlačení
- Vysoce flexibilní
Použití
- Strojírenství
- V energetických řetězech (SILVYN® CHAIN)
- Systémová technika budov
- Výroba robotů
- Venkovní použití (v černém provedení)