61815140
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 23mm; Vnější průměr: 28.5mm; Jmenovitá velikost: 28; Polyamid; Bez halogenů;
SILVYN® RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.263,46 Kč
(32.526,93 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Vysoce flexibilní/flexibilní za studena
- Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2
- Odolnost proti stlačení
- Vysoce flexibilní
Použití
- Strojírenství
- V energetických řetězech (SILVYN® CHAIN)
- Systémová technika budov
- Výroba robotů
- Venkovní použití (v černém provedení)