61746939
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 6.5mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 10; Polyamid; Bez halogenů;
SILVYN® RILL PA6 10 / 6.5X10 GY 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.419,32 Kč
(4.838,64 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Flexibilní, paralelně drážkovaná ochranná hadice zajišťuje zvýšenou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku.
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žíravé kyseliny nebo zdravotně závadné plyny.
- Klasifikace požární bezpečnosti V-0 podle UL94 (zkouška hořlavosti plastů), a tedy vysoká odolnost v případě požáru.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Schválení DNV pro námořní použití.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Kabel s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- K ochraně kabelů před vlivy prostředí.
- Pro splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Vhodný i pro lehký nebo občasný pohyb.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.