61737226
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou; Vnitřní průměr: 13.2mm; Vnější průměr: 18.7mm; Jmenovitá velikost: 14; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.534,15 Kč
(35.341,52 Kč/100 M)
10 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolnost proti stlačení
- Jednoduchá ochrana proti hlodavcům
- Rychlá a snadná montáž
Použití
- Automobilový průmysl
- Stavba lodí
- Strojírenství
- Elektrotechnický průmysl
- Všude tam, kde je potřeba kabely a vodiče dodatečně chránit