61806160
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou; Vnitřní průměr: 23.4mm; Vnější průměr: 30.8mm; Jmenovitá velikost: 23; Polypropylen; Odolnost proti UV záření
SILVYN® SPLIT PP UV 23 / 23.4X30.8 BK 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.409,82 Kč
(28.819,63 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolnost proti stlačení
- Jednoduchá ochrana proti hlodavcům
- Rychlá a snadná montáž
Použití
- Automobilový průmysl
- Stavba lodí
- Strojírenství
- Elektrotechnický průmysl
- Všude tam, kde je potřeba kabely a vodiče dodatečně chránit