61806616
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou; Vnitřní průměr: 11mm; Vnější průměr: 16.1mm; Jmenovitá velikost: 11; Polypropylen; Odolnost proti UV záření
SILVYN® SPLIT PP 11 / 11.0X16.1 BK 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.148,49 Kč
(12.296,98 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolnost proti stlačení
- Jednoduchá ochrana proti hlodavcům
- Rychlá a snadná montáž
Použití
- Automobilový průmysl
- Stavba lodí
- Strojírenství
- Elektrotechnický průmysl
- Všude tam, kde je potřeba kabely a vodiče dodatečně chránit