61804614
Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 20.9mm; Vnější průměr: 25mm; Jmenovitá velikost: 25; Ocel
SILVYN® SSU 25 / 21.1X25.0 25M
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.356,82 Kč
(9.427,28 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti horku
Použití
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Aplikace s mechanickým namáháním