61221035
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se závitem; M 20; Jmenovitá velikost: 17; Vnitřní průměr: 16.6mm; Vnější průměr: 21.2mm; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.161,48 Kč
(6.322,95 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- S připojovacím závitem
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Výroba rozvaděčů