61799815
Ochranná hadice s dvojitým falcovým profilem; Vnitřní průměr: 9.5mm; Vnější průměr: 12.5mm; Jmenovitá velikost: 5/16; Nerezová ocel
SILVYN® UI 511 5/16" 9.5X12.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.168,33 Kč
(37.227,78 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Odolnost proti korozi
- Pro venkovní použití a uložení do země
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti torznímu namáhání a vysoce flexibilní
Použití
- Offshore zařízení
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Ocelářský průmysl
- Aplikace s maximálním mechanickým namáháním