61799819
Ochranná hadice s dvojitým falcovým profilem; Vnitřní průměr: 26mm; Vnější průměr: 30mm; Jmenovitá velikost: 1; Nerezová ocel
SILVYN® UI 511 1'' 26.0X30.0
Přidat do porovnání produktů
Cena
38.578,73 Kč
(128.595,78 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Odolnost proti korozi
- Pro venkovní použití a uložení do země
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti torznímu namáhání a vysoce flexibilní
Použití
- Offshore zařízení
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Ocelářský průmysl
- Aplikace s maximálním mechanickým namáháním