52006118
SKINDICHT® BL-M hex. FKM
Zaslepovací zátky; Velikost závitu: M 12; Mosaz Poniklované;
SKINDICHT® BL-M HEX. 12x1,5 +FKM-O-RING
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.859,39 Kč
(7.437,57 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolává teplotám do +200 °C.
- Díky těsnění FKM nabízí mimořádnou tepelnou odolnost a s tím spojenou vhodnost pro použití při extrémně vysokých teplotách.
- Nasazený O-kroužek umožňuje kapalinotěsné uzavření závitového/průchozího otvoru a tím i vyšší stupeň krytí (až IP 68).
- Snadná montáž pomocí vidlicového klíče.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- K uzavření neobsazeného metrického závitového/průchozího otvoru na pouzdru.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.