52103100LF
Zaslepovací zátky; Velikost závitu: M 12; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření;
SKINDICHT® BL-M 12x1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.882,76 Kč
(4.882,76 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolává teplotám do +200 °C.
- Snadná montáž pomocí plochého šroubováku.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K uzavření neobsazeného metrického závitového otvoru na pouzdru.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.