52006160
Zaslepovací zátky; Velikost závitu: M 50; Polyamid; Bez halogenů;
SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7035 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
785,90 Kč
(3.143,62 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká stabilita díky polyamidu vyztuženému skelnými vlákny.
- Širší rozsah použití je možný díky klasifikaci požární ochrany V-2 podle UL94 (zkouška hořlavosti plastů).
- Snadná montáž pomocí šroubováku s křížovou hlavou.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K uzavření neobsazeného metrického závitového/průchozího otvoru na pouzdru.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.