52032590
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 5.0 - 6.5 mm; Velikost klíče 1: 17; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar, IP 69;
SKINDICHT® CN-M 12X1.5/2
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.835,11 Kč
(96.702,21 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Zvýšená odolnost proti korozi
Použití
- Kabelová vývodka z chromniklové oceli s FPM těsněním, speciálně pro použití ve ztížených podmínkách
- Farmaceutický a petrochemický průmysl
- Námořní oblast
- Větrné elektrárny
- Cihelny