52032610
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 8.0 - 10.5 mm; Velikost klíče 1: 18; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar, IP 69;
SKINDICHT® CN-M 16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.655,62 Kč
(133.112,31 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Zvýšená odolnost proti korozi
Použití
- Kabelová vývodka z chromniklové oceli s FPM těsněním, speciálně pro použití ve ztížených podmínkách
- Farmaceutický a petrochemický průmysl
- Námořní oblast
- Větrné elektrárny
- Cihelny