52032520
Kabelová vývodka; PG 9; Rozsah sevření (min./max.): 6.0 - 10.5 mm; Velikost klíče 1: 19; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar;
SKINDICHT® CN PG 9
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.773,08 Kč
(135.461,64 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Zvýšená odolnost proti korozi
Použití
- Kabelová vývodka z chromniklové oceli s FPM těsněním, speciálně pro použití ve ztížených podmínkách
- Farmaceutický a petrochemický průmysl
- Námořní oblast
- Větrné elektrárny
- Cihelny