52103596
Redukce; Vnitřní závit: M 12; Vnější závit: M 16;
SKINDICHT® HYGIENIC R-M 16/12
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.022,97 Kč
(80.459,43 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Hygienický design s hladkými povrchy a konturami bez rohů a hran zabraňuje hromadění zbytků, jako jsou kapaliny a mikroorganismy, které představují riziko kontaminace potravinářských strojů. To podporuje snadné, časté a bezpečné čištění výrobků.
- Koriguje velikostní rozdíl mezi připojovacím závitem kabelové vývodky a závitovým otvorem v pouzdře.
- Umožňuje flexibilitu při výběru kabelové vývodky, protože výběr je nezávislý na závitovém otvoru pouzdra.
- Několik certifikátů pro potraviny a nápoje pro Evropu a Severní Ameriku.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Těsnicí materiál v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl v Severní Americe.
- Certifikováno podle NSF/ANSI 169 pro použití v hygienicky kritických oblastech v Severní Americe (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for Use in Food Zone Non Contact).
- Těsnicí materiál v modré barvě ke snadnému rozlišení kabelových vývodek používaných v potravinářském průmyslu.
Použití
- Pro použití s metrickými kabelovými vývodkami SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, jejichž připojovací závit je menší než závitový otvor, který je k dispozici.
- Speciálně do hygienicky kritických oblasti potravinářského průmyslu, kde musí být výrobek instalován v produktové zóně nebo v prostředí přímé výroby potravin.
- Vhodné také pro použití v hygienicky kritických oblastech farmaceutického a chemického průmyslu.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.