52104499
Adaptér; Vnitřní závit: M 32; Vnější závit: PG 21; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® MA-PG/M 21/32X1.5 HIGH
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.920,06 Kč
(15.840,11 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje jednoduchý přechod z vnějšího závitu PG na metrický vnitřní závit.
- Odolává teplotám do +200 °C.
- K dispozici pro velikosti závitů do PG36 nebo M40.
- Provedení A s rýhováním pro snadné namontování adaptéru, a to i v mastném prostředí. Provedení B hladké.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro aplikace, kde se používají různé typy závitů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.