52001889
Kabelová vývodka; M 6; Rozsah sevření (min./max.): 2.0 - 3.0 mm; Velikost klíče 1: 9; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M6X1 FKM
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.059,24 Kč
(12.118,49 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoké krytí
- Pro nejmenší průřezy vodičů
- Nízká výška
- Šetrné sevření kabelu
- Vysoká hustota uložení
Použití
- Všude tam, kde je kvůli nedostatku místa požadována kompaktní konstrukce
- Senzory
- Měřicí, řídicí a regulační technika