52001894
Kabelová vývodka; M 10; Rozsah sevření (min./max.): 5.5 - 7.0 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M10X1 FKM
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.069,17 Kč
(24.138,34 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoké krytí
- Pro nejmenší průřezy vodičů
- Nízká výška
- Šetrné sevření kabelu
- Vysoká hustota uložení
Použití
- Všude tam, kde je kvůli nedostatku místa požadována kompaktní konstrukce
- Senzory
- Měřicí, řídicí a regulační technika