52001880
Kabelová vývodka; M 8; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 5.5 mm; Velikost klíče 1: 11; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M8X1 NBR
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.285,67 Kč
(12.571,34 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky velmi malému rozměru je ideální pro aplikace s omezeným prostorem k dosažení vysoké hustoty osazení.
- Vhodné pro obzvláště tenké kabely s vnějším průměrem od 2,0 do 7,0 mm.
- Šetrné sevření kabelu díky vysoké pružnosti materiálu těsnicí vložky.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (5 barů).
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.