52108041
SKINDICHT® SE-M 220/320 without E+D
Úhlová kabelová vývodka; M 20; Bez halogenů; Příruba;
SKINDICHT® SE-M 220 WO. E+D
Přidat do porovnání produktů
Cena
647,76 Kč
(64.776,27 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- V závislosti na typu jsou možné kombinace s různými vývodkami
- Bezpečný kabelový vstup pro šetrné zavedení kabelu.
- Nízká konstrukční výška
- Vysoká stabilita
- Stabilní a korozivzdorné úhlové pouzdro ze zinkového tlakového odlitku.
- Dva, resp. tři samostatné kabelové vstupy
- Díky malé konstrukční velikosti je vhodný pro použití v omezených prostorových podmínkách.
- Nasazený O-kroužek umožňuje stupeň krytí minimálně IP 55 díky bezpečnému utěsnění k úhlovému pouzdru. Vložená kabelová vývodka je rozhodující pro stupeň krytí kombinace kabelové vývodky a hadicového šroubení.
Použití
- Pro vysoké mechanické namáhání
- K upevnění na vnější stěnu pouzder bez závitu, které umožňují pouze jeden průchozí otvor.
- Pro použití s metrickými kabelovými vývodkami SKINTOP®/SKINDICHT®.
- Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.