52108000
Úhlová kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 4 - 13 mm; Příruba; IP 55
SKINDICHT® SE-M 20X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.443,49 Kč
(24.434,90 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
- Odolnost proti korozi
- Snadná instalace
- Absolutně bezpečný přívod kabelu
- Nízká konstrukční výška
Použití
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory