52004130
Úhlová kabelová vývodka; PG 16; Rozsah sevření (min./max.): 8 - 16 mm; Příruba; IP 55
SKINDICHT® SE PG 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.706,72 Kč
(17.067,22 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
- Odolnost proti korozi
- Snadná instalace
- Absolutně bezpečný přívod kabelu
- Nízká konstrukční výška
Použití
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory