52004150
Úhlová kabelová vývodka; PG 36; Rozsah sevření (min./max.): 25 - 35 mm; Příruba; IP 55
SKINDICHT® SE PG 36
Přidat do porovnání produktů
Cena
573,45 Kč
(57.345,45 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Utěsnění naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem
- Odolnost proti korozi
- Snadná instalace
- Absolutně bezpečný přívod kabelu
- Nízká konstrukční výška
Použití
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Všude, kde nejsou k dispozici závitové otvory