52000830
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 8.0 - 10.0 mm; Velikost klíče 1: 15; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 20;
SKINDICHT® SH PG 7
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.772,04 Kč
(9.544,09 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolná proti mořské vodě
- Antimagnetická
- Odolnost proti korozi
- Pevné a bezpečné odlehčení tahu
Použití
- Robustní a pevná kabelová vývodka s odlehčením v tahu
- Staveniště
- Investiční výstavba
- Výroba elektromotorů