52105430
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Velikost klíče 1: 14.0; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-M-FKM 12/7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.614,04 Kč
(23.228,07 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Tlakově vodotěsné
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
Použití
- Vodotěsná kabelová vývodka odolná proti vysokým teplotám se speciálním kuželovým FKM těsnicím prvkem
- Cihelny
- Čistírny odpadních vod
- Automyčky