52105300
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 6.0 - 6.8 mm; Velikost klíče 1: 22.0; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-M 20X1.5/11/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.227,15 Kč
(20.908,59 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tlakově vodotěsné
- Šetrné sevření kabelu
- Robustní
- Vysoké odlehčení tahu
Použití
- Tlakově vodotěsná kabelová vývodka s kuželovým těsněním
- Čerpadla
- Plovákové spínače