52107102
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 6.9 - 8.9 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX; EMC stínění
SKINDICHT® SHVE-M ATEX 20X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.568,98 Kč
(35.689,84 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Jednoduchá demontáž
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Antistatická, odolná proti nárazu za studena a bezpečná
- Snadné seřízení kabelu
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením „e“ a proti vznícení prachu závěrem „t“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Chemický a petrochemický průmysl
- Investiční výstavba