52107040
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 17.5 - 19.8 mm; Velikost klíče 1: 30; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; EMC stínění
SKINDICHT® SHVE-M 25X1.5/21/20/16
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.369,57 Kč
(37.478,27 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Vysoké krytí
- Vysoké odlehčení tahu
Použití
- Uzemňovací kabelová vývodka se používá všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole
- Lékařská technika
- Frekvenční měniče
- Letiště
- Měřicí, řídicí a regulační technika