52103310LF
Pojistná matice; M 16; Velikost klíče: 19mm; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® SM-PE-M 16x1,5 LOCKNUT
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.389,07 Kč
(3.389,07 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální kontaktování povrchově upraveného pouzdra pro ochranu před elektromagnetickým rušením a pro vyrovnání potenciálů.
- Ke kontaktu dochází při utahování pojistné matice tím, že břity poškrábou povrchovou vrstvu pouzdra.
- Odolává teplotám do +200 °C.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro použití uvnitř lakovaných, eloxovaných nebo práškově upravených pouzder.
- Lze použít s metrickými kabelovými vývodkami SKINTOP® a SKINDICHT® pro aplikace, kde je požadována elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.