52106481
SKINDICHT® SR-M
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 14 - 15 mm; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65;
SKINDICHT® SR-M 20X1.5/16/15
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.268,51 Kč
(33.074,04 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
- Pro kabely a vodiče s velkým vnějším průměrem
- Vysoké krytí
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Ruční přístroje
- Pohyblivé provozní prostředky
- Staveniště
- Pohyblivé součásti strojů