52105820
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 5.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/11/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
24.538,27 Kč
(98.153,08 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro vysoké teploty
- Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
- Odolná proti mořské vodě
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
Použití
- Speciální kabelová vývodka s ochranným pouzdrem FKM. Naše vlastní FKM zásuvka odolná kyselinám nevykazuje ani při dlouhodobém působení teploty +165 °C žádné známky stárnutí.
- Výroba strojů a turbín
- Elektrárenská technika
- Laboratoře
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1