Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINDICHT® SR-SV-M cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® SR-SV-M

Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 11 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65;

SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/13.5/11

52105850

Přidat do porovnání produktů

Cena

27.290,16 Kč

(109.160,66 Kč/100 Ks)

Množství

25 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.

Výhody

  • Pro vysoké teploty
  • Odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a jiným chemikáliím
  • Odolná proti mořské vodě
  • Vysoké odlehčení tahu
  • Robustní

Použití

  • Speciální kabelová vývodka s ochranným pouzdrem FKM. Naše vlastní FKM zásuvka odolná kyselinám nevykazuje ani při dlouhodobém působení teploty +165 °C žádné známky stárnutí.
  • Výroba strojů a turbín
  • Elektrárenská technika
  • Laboratoře
  • U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1