52000990
Kabelová vývodka; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 5 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65;
SKINDICHT® SR PG 7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.210,54 Kč
(18.421,08 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
- Vysoké odlehčení tahu
- Robustní
- Pro kabely a vodiče s velkým vnějším průměrem
- Vysoké krytí
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Ruční přístroje
- Pohyblivé provozní prostředky
- Staveniště
- Pohyblivé součásti strojů