52105600
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 7.5 - 9 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65; EMC stínění
SKINDICHT® SRE-M 20X1.5/13.5/9/6
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.814,13 Kč
(31.256,52 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odlehčení tahu kabelu
- Dokonalé utěsnění s ochranou proti nadměrnému ohybu kabelu
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Šetrné sevření kabelu
- Vysoké krytí
Použití
- Uzemňovací kabelové šroubení s přídavným ochranným pouzdrem. Používá se všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole.
- Pohyblivé součásti strojů
- Dopravní a přepravní zařízení
- Výrobní linky
- Měřicí, řídicí a regulační technika