52005320
Kabelová vývodka; PG 13,5; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 11 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 65; EMC stínění
SKINDICHT® SRE PG 13.5/ 13.5 /11/7
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.876,59 Kč
(35.506,36 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Odlehčení tahu kabelu
- Dokonalé utěsnění s ochranou proti nadměrnému ohybu kabelu
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Šetrné sevření kabelu
- Vysoké krytí
Použití
- Uzemňovací kabelové šroubení s přídavným ochranným pouzdrem. Používá se všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole.
- Pohyblivé součásti strojů
- Dopravní a přepravní zařízení
- Výrobní linky
- Měřicí, řídicí a regulační technika