52107901
Plochá kabelová vývodka; M 32; Šířka plochého kabelu (min./max.)10.0 - 21.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)3.0 - 8.0 mm; Polyamid Galvanicky pozinkované; IP 54
SKINDICHT® SVFK-M 32/21
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.548,08 Kč
(10.192,31 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úsporné plastové provedení
- Boční těsnicí jazyky se automaticky přizpůsobují různým rozměrům kabelů
- Odpadají těsnění přizpůsobená konkrétním rozměrům kabelů
- Rozměrově tolerantní systém
- Velká světlost, takže je možné utěsnit až dva ploché kabely
Použití
- Pro zavedení plochých kabelů
- Dopravní prostředky
- Čerpadla
- Výtahy
- Výroba rozvaděčů