52005470
Plochá kabelová vývodka; PG 16; Šířka plochého kabelu (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)0.0 - 5.0 mm; IP 54
SKINDICHT® SVFK PG 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.091,34 Kč
(4.365,35 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úsporné plastové provedení
- Boční těsnicí jazyky se automaticky přizpůsobují různým rozměrům kabelů
- Odpadají těsnění přizpůsobená konkrétním rozměrům kabelů
- Rozměrově tolerantní systém
- Velká světlost, takže je možné utěsnit až dva ploché kabely
Použití
- Pro zavedení plochých kabelů
- Dopravní prostředky
- Čerpadla
- Výtahy
- Výroba rozvaděčů