52005680
Plochá kabelová vývodka; PG 21; Šířka plochého kabelu (min./max.)10.0 - 20.5 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)3.0 - 8.0 mm; IP 54
SKINDICHT® SVFK PG 21
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.733,34 Kč
(6.933,37 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úsporné plastové provedení
- Boční těsnicí jazyky se automaticky přizpůsobují různým rozměrům kabelů
- Odpadají těsnění přizpůsobená konkrétním rozměrům kabelů
- Rozměrově tolerantní systém
- Velká světlost, takže je možné utěsnit až dva ploché kabely
Použití
- Pro zavedení plochých kabelů
- Dopravní prostředky
- Čerpadla
- Výtahy
- Výroba rozvaděčů