52000320
Kabelová vývodka; PG 13,5; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 13 mm; Velikost klíče 1: 22; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 54;
SKINDICHT® SVRE PG 13.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.950,54 Kč
(7.901,09 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S naříznutým (děleným) těsnicím kroužkem pro přizpůsobení různým průměrům kabelů
- Možnost skladovat menší počet velikostí
Použití
- Mosazná kabelová vývodka s šestihranným spojovacím hrdlem a variabilním naříznutým těsnicím kroužkem