52104800
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 5 - 5 mm; Velikost klíče 1: 14; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 54;
SKINDICHT® SVRN-M 12X1.5/7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.342,41 Kč
(5.342,41 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká mechanická odolnost
- Optimální odlehčení tahu
Použití
- Mosazná kabelová vývodka se šestihranným spojovacím hrdlem pro rychlou montáž pomocí vidlicového klíče