52006460
Kabelová vývodka; M 56; Rozsah sevření (min./max.): 32 - 35.5 mm; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 56;
SKINDICHT® SVRX 5635-W
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.511,55 Kč
(351.155,12 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- EMC provedení pro kabely s velkým průřezem
- SKINDICHT® SVRX 105x2 pro průměry kabelů až 73 mm
Použití
- Kabelová vývodka z holé mosazi dle DIN 89280 s kulatým spojovacím hrdlem
- Stavba lodí
- Motory velkých výkonů
- Offshore
- Větrné elektrárny