52006345
SKINDICHT® SVRX - version Z
Kabelová vývodka; M 24; Rozsah sevření (min./max.): 10 - 12.5 mm; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 56; EMC stínění
SKINDICHT® SVRX 2412-Z
Přidat do porovnání produktů
Cena
516,43 Kč
(51.643,41 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- EMC provedení pro kabely s velkým průřezem
- SKINDICHT® SVRX 105x2 pro průměry kabelů až 73 mm
Použití
- Kabelová vývodka z holé mosazi dle DIN 89280 s kulatým spojovacím hrdlem
- Stavba lodí
- Motory velkých výkonů
- Offshore
- Větrné elektrárny