51730200
Prvek ke kompenzaci tlaku; M 12; objem vzduchu (max.): 0.8l/min; UL recognised: Ne; černá; Polyamid
SKINDICHT® VENT 12X1.5 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.397,65 Kč
(9.590,60 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pressure compensation element that ensures the necessary pressure compensation when the housing is closed. This fully prevents the formation of moisture or condensate.
- The air flow rate for article names with the addition "PLUS" is 3.5 l/min, and 0.8 l/min for all other articles.
- UL certification in accordance with the technical data (article dependent) allows the product to be used on the North American market.
Použití
- Speciálně pro uzavřená pouzdra, kde je potřeba optimální větrání.
- Dobrá chemická odolnost a odolnost proti olejům.
- Černá provedení jsou odolná proti UV záření a jsou proto vhodná pro venkovní použití.