54110839
Add-on; M 12; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; EMC stínění
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M12
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.555,64 Kč
(26.222,58 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Viditelné, velkoplošné spojení se stíněním
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Snadná demontáž
- Jednoduchá a bezpečná
- Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu pouzdra nebo rozvaděče a zajistí tím optimální kontakt
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační systémy
- Pro kontakt EMC u průchozích otvorů
- Výroba rozvaděčů
- Dopravní a přepravní zařízení