54110840
Add-on; M 16; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; EMC stínění
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M16
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.005,63 Kč
(28.022,52 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Viditelné, velkoplošné spojení se stíněním
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Snadná demontáž
- Jednoduchá a bezpečná
- Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu pouzdra nebo rozvaděče a zajistí tím optimální kontakt
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační systémy
- Pro kontakt EMC u průchozích otvorů
- Výroba rozvaděčů
- Dopravní a přepravní zařízení