53017640
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 14 mm; Velikost klíče 1: 27; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.664,00 Kč
(6.656,02 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
- Ochrana kabelů
- Funkční spolehlivost
- K zajištění flexibilních kabelů
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Ruční přístroje
- Robotika
- Světelná a ozvučovací technika
- Pohyblivé součásti strojů