53806825
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69
SKINTOP® BS-SC-M METAL M12X1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
29.122,45 Kč
(116.489,79 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ochranná spirála proti ohybu zabraňuje nadměrnému ohýbání i zalomení připojeného kabelu.
- Speciální konstrukce spirály z nerezové oceli umožňuje vysoký počet ohybových cyklů.
- Optimální ochrana EMC díky integrované, vysoce vodivé a flexibilní kontaktní pružině, která vytváří nízkoohmový přechod mezi měděným stínicím opletem a kabelovou vývodkou.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Optimální utěsnění pomocí O-kroužku a těsnicího kroužku umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Varianta „R“ s redukční těsnicí vložkou k utěsnění kabelů s menším průměrem.
Použití
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Speciálně pro pohyblivé strojní součásti.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.