53015600
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; PG 7; Rozsah sevření (min./max.): 2.5 - 6.5 mm; Velikost klíče 1: 15; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS PG 7 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.272,55 Kč
(2.272,55 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
- Ochrana kabelů
- Funkční spolehlivost
- K zajištění flexibilních kabelů
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Ruční přístroje
- Robotika
- Světelná a ozvučovací technika
- Pohyblivé součásti strojů